(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de gancho tipo pasador EA613XP-1

Llave de gancho tipo pasador EA613XP-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero especial
· Cuadradillo - 1/2
· Úselo en combinación con una manija con el mismo cuadrado.
· Diámetro exterior de la tuerca: 35 a 60 mm
· Diámetro del pasador: 4 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA613XP-1

Número de Parte
EA613XP-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613XP-1 de la serie Llave de gancho tipo pasador EA613XP-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico