(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de gancho tipo pasador EA613XM

Juego de llaves de gancho tipo pasador EA613XM
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: productos especiales de acero.
· Galvanizado
· Con herramienta Rool
· Diámetro de tuerca (mm): 30 a 32·34 a 36·40 a 42·45 a 50·58 a 62·68 a 75·80 a 90
· Longitud (mm): 136 a 280
· 7 pares

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA613XM

Número de Parte
EA613XM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613XM de la serie Juego de llaves de gancho tipo pasador EA613XM.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico