(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de un extremo de tamaño corto (prevención de rotación simultánea) EA613NC-7

Llave de un extremo de tamaño corto (prevención de rotación simultánea) EA613NC-7
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Aceros material-herramientas
· Ángulo de 30°
· Dimensión: 1.1/8
· OD: 52 mm
· Longitud: 184 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA613NC-7

Número de Parte
EA613NC-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613NC-7 de la serie Llave de un extremo de tamaño corto (prevención de rotación simultánea) EA613NC-7.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico