(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de anillo de trinquete (Inc. 4 piezas) EA602SE-10

Juego de llaves de anillo de trinquete (Inc. 4 piezas) EA602SE-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del juego>: juego de llaves de estrella con trinquete (4 tamaños) (2 pares)
· Material: acero
· Tamaño: 6 × 8, 10 × 12, 13 × 14, 17 × 19 mm
· Longitud total: 142·208 mm
· El tipo de 6 x 8 mm es de 6 puntas y los demás son de 12 puntas.
· Tipo de interruptor derecho/izquierdo
· Tipo recto
· Con plástico para cojín en el costado del cuerpo.
· Con bolsa de herramientas
· El color y material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA602SE-10

Número de Parte
EA602SE-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA602SE-10 de la serie Juego de llaves de anillo de trinquete (Inc. 4 piezas) EA602SE-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico