(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de bastidor EA602LB-10

Llave de bastidor EA602LB-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo recto.
· Tipo de interruptor derecho/izquierdo
· Fabricado en acero inoxidable (placa)
· Número de marchas: 18 (trinquete con ángulo de conducción de 20°)
· Longitud (mm) - 146
· Tamaño del casquillo (mm) - 8 × 10, 12 × 13

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA602LB-10

Número de Parte
EA602LB-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA602LB-10 de la serie Llave de bastidor EA602LB-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico