(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensa de tornillo EA589XA-1

Prensa de tornillo EA589XA-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Capacidad del portabrocas: 0 a 3,0 mm
· Dimensión -diámetro 35 x 72 mm
· Material-mango: madera, mandril: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589XA-1

Número de Parte
EA589XA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589XA-1 de la serie Prensa de tornillo EA589XA-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico