(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pin Vise EA589RG-11

Pin Vise EA589RG-11
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 1 tipo portabrocas.
· Material del cuerpo: resina BS, collar: el collar de acero para herramientas se puede almacenar en el cuerpo principal.
· Capacidad del portabrocas: diámetro de 0 a 0,8 mm, diámetro de 0,8 a 1,6 mm, de 1,6 a 2,4 mm, de 2,4 a 3,2 mm
· Longitud - 110 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589RG-11

Número de Parte
EA589RG-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589RG-11 de la serie Pin Vise EA589RG-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico