(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de banco EA589RE-2

Tornillo de banco EA589RE-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Con pinza reversible (intercambiable)
· Capacidad del mandril: diámetro de 0,1 a 1,1 mm, diámetro de 1,2 a 2,0 mm, diámetro de 2,0 a 2,5 mm, diámetro de 2,5 a 3,2 mm
· Longitud total - 98 mm
· Tipo de 2 portabrocas
· Material-cuerpo: Portabrocas de latón (cromado): Latón (niquelado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589RE-2

Número de Parte
EA589RE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589RE-2 de la serie Tornillo de banco EA589RE-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico