(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de banco EA589RE-1

Tornillo de banco EA589RE-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud total - 96 mm
· Material-cuerpo, mandril, tapa: LatónArandela giratoria: Acrílico
· Tipo de 1 portabrocas
· Capacidad del portabrocas: diámetro de 0,1 a 1,2 mm
· Óptimo para taladrar un agujero de tamaño fino, desbarbar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589RE-1

Número de Parte
EA589RE-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589RE-1 de la serie Tornillo de banco EA589RE-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico