(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pelacables con resorte y cortatornillos

Pelacables con resorte y cortatornillos
  • Descuento por volumen

La punta se abre con la acción de un resorte, reduciendo la carga sobre la empuñadura, permitiendo realizar trabajos continuos cómodamente.
[Especificaciones]: Con resorte / con cortatornillos
[longitud total]: 159 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA580AB-1
EA580AB-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Capacidad (Un solo cable)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

45183408566220.60·0.80·1.0·1.3·1.6·2.0·2.6mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183408566390.40·0.50·0.65·0.80·1.0·1.3mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total 159mm Especificaciones Con resorte / con cortatornillos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico