(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Asiento Metal Puncher EA576BB

Asiento Metal Puncher EA576BB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión del agujero-3.3, 4.1, 4.9 mm (reemplazable)
· Apertura-8 mm
· Profundidad de apertura-43 mm
· Longitud total-270 mm
· Capacidad de perforación: placa de hierro: 1.5 mm (diámetro 3.3, diámetro 4.1), 1.2 mm (diámetro 4.9), acero inoxidable: 1.2 mm (diámetro 3.3), 1 mm (diámetro 4.1), 0.8 mm (diámetro 4.9)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA576BB

Número de Parte
EA576BB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA576BB de la serie Asiento Metal Puncher EA576BB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico