(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave hexagonal larga [inoxidable] (con punta esférica) EA573GS

Llave hexagonal larga [inoxidable] (con punta esférica) EA573GS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del set>: 9 pares
· Longitud del eje: 92 a 234 mm
· Con un bolígrafo
· Soporte de tipo móvil que hace que sea más fácil elegir la llave de su tamaño preferido
· Tamaño (mm): 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 56 · 8 · 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA573GS

Número de Parte
EA573GS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA573GS de la serie Llave hexagonal larga [inoxidable] (con punta esférica) EA573GS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico