(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de sondas de precisión EA566AF-5

Juego de sondas de precisión EA566AF-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de la punta: acero inoxidable.
· Longitud total: 161 a 171 mm
· Diámetro de la punta -diámetro 1 mm
· Material del mango-aluminio.
· Contenido en un estuche

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA566AF-5

Número de Parte
EA566AF-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA566AF-5 de la serie Juego de sondas de precisión EA566AF-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico