(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas para destornillador Phillips/ranurado: juego de 4 piezas, tipo vástago hexagonal

Puntas para destornillador Phillips/ranurado: juego de 4 piezas, tipo vástago hexagonal
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Vástago hexagonal - 1/4
· Longitud total - 110 mm
· Cabeza tipo extrafina 21 mm
· Broca- (+)#1, #2 x 2 piezas, #3, (-) 6 mm
· Tipo de cambio de trinquete
· Con imán en la parte de inserción del mango

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA562-10

Número de Parte
EA562-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA562-10 de la serie Puntas para destornillador Phillips/ranurado: juego de 4 piezas, tipo vástago hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico