(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[+]Destornillador (a través del mango/eje hexagonal)

[+]Destornillador (a través del mango/eje hexagonal)
  • Descuento por volumen

El mango es antideslizante y tiene forma de hendidura que permite aplicar fuerza.
Viene con un imán.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA557AW-1
EA557AW-2
EA557AW-2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Longitud del eje Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

#175mm· Tamaño: #1·Diámetro del eje: 1/4"·Longitud del eje: 75 mm·El mango es antideslizante y tiene forma de hendidura que permite aplicar fuerza·mango pasante que permite golpear·con imán·JAN: 4548745779110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

#2100mm· Tamaño: #2·Diámetro del eje: 1/4"·Longitud del eje: 100 mm·El mango es antideslizante y tiene forma de hendidura que permite aplicar fuerza·mango pasante que permite golpear·con imán·JAN: 4548745779127
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

#2150mm· Tamaño: #2·Diámetro del eje: 1/4"·Longitud del eje: 150 mm / Mango es antideslizante y tiene forma de hendidura que permite aplicar fuerza / Mango penetrante que permite golpear / Viene con imán / JAN: 4548745779332

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje 1/4”

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico