(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de controladores [tipo intercambiable] (tipo trinquete) EA550BT-3

Juego de controladores [tipo intercambiable] (tipo trinquete) EA550BT-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ancho a través de hex-1/4
· Longitud del mango-142 mm
· Con imán en la punta del mango
· Tipo de interruptor derecho / izquierdo
· Liberación rápida
· Longitud de la broca-89 mm
· (+) Bit- # 1, # 2, # 3
· (-) bit-1.0 x 5.5 mm
· Pozidriv bit- # 1, # 2, # 3
· Hexagonal bit-3, 4, 5, 6 mm
· Punta TORX (resistente a la manipulación) -T10, T15, T20, T25, T30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550BT-3

Número de Parte
EA550BT-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550BT-3 de la serie Juego de controladores [tipo intercambiable] (tipo trinquete) EA550BT-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico