(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Ajustable EA530HC-8

Llave Ajustable EA530HC-8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero al cromo-vanadio
· Con escala de ancho de apertura
· Es fácil de usar en espacios estrechos porque la punta es delgada, de 4,5 mm.
· Longitud - 216 mm
· Ancho máximo de mandíbula - 39 mm
· Peso - 335 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530HC-8

Número de Parte
EA530HC-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530HC-8 de la serie Llave Ajustable EA530HC-8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico