(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave ajustable de mango corto EA530HB-32

Llave ajustable de mango corto EA530HB-32
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero al cromo vanadio
· Tipo de apertura más ancho en comparación con los tipos convencionales
· Longitud: 210 mm.
· Ancho de la mordaza: 39 mm.
· Peso: 340 g

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530HB-32

Número de Parte
EA530HB-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530HB-32 de la serie Llave ajustable de mango corto EA530HB-32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico