(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave ajustable de tamaño corto EA530GA-2

Llave ajustable de tamaño corto EA530GA-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero especial
· Trabajabilidad superior con un diseño más ligero
· Tipo corto con escala
· Longitud: 140 mm
· Ancho de mandíbula: 30 mm
· Peso: 135 gramos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA530GA-2

Número de Parte
EA530GA-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA530GA-2 de la serie Llave ajustable de tamaño corto EA530GA-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico