(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

tornillo de banco rápido

tornillo de banco rápido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tire y empuje la palanca central para fijar las mordazas, luego baje la palanca de bloqueo para fijar el objeto.
· La forma de la base del soporte varía según el tamaño.
· Está fabricado en hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA525DD-1

Número de Parte
EA525DD-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Peso 4 kg Materiales Hierro fundido Tipo de producto Unidad principal
Ancho de apertura(mm) 75 Apertura máxima(mm) 75 Especificación 1 · Materiales: Hierro fundido/ancho de boca: 75 mm·Apertura máxima: 75mm·Peso: 4 kg
Especificaciones 2 · Tire y empuje la palanca central para fijar la parte de la mandíbula, luego baje la palanca de bloqueo para asegurar el objeto. La forma de la base del soporte varía según el tamaño. JAN: 4518340436343

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA525DD-1 de la serie tornillo de banco rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico