(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

prensa taladradora

prensa taladradora
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Prensa taladradora de tornillo de banco de precisión Esco.
· Lado: tipo plano
· Material: Hierro fundido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA525DA-1
EA525DA-2
EA525DA-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Peso Altura total Ancho de apertura
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Profundidad de apertura Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

900g45mm353535mm· Fabricado en hierro fundido,los lados son planos,ancho de boca: 35 mm·Apertura máxima: 35 mm·profundidad de boca: 35 mm·Altura total: 45mm/peso: 900 g·ENE: 4518340436244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2,7 kg65mm607535mm· Materiales: Hierro fundido/lateral: Tipo plano/ancho de boca: 60 mm·Apertura máxima: 75 mm·profundidad de boca: 35 mm·Altura total: 65mm/peso: 2,7 kg·ENE: 4518340436251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8,6 kg80mm10010040mm· Materiales: Hierro fundido/lateral: Tipo plano/ancho de boca: 100 mm·Apertura máxima: 100 mm·profundidad de boca: 40 mm·Altura total: 80 mm·Peso: 8,6 kg·ENE: 4518340436275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Lado tipo plano Materiales Hierro fundido Tipo de producto Unidad principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico