(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de banco de precisión 48 mm/73 mm/63 mm

Tornillo de banco de precisión 48 mm/73 mm/63 mm
  • Descuento por volumen

Puede deslizar y fijar las mordazas con solo una llave hexagonal sin necesidad de reemplazar los pasadores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA525AT-2
EA525AT-3
EA525AT-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Peso Ancho de apertura
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Especificación 1 Especificaciones 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1,7 kilogramos4875· Materiales: Acero aleado/paralelismo/cuadratura: 0,005/100 mm·ancho de boca: 48 mm·Apertura máxima: 75 mm· Peso: 1,7 kg·Accesorios: 1 pasador de repuesto: no es necesario reemplazar el pasador,la mandíbula se puede deslizar y fijar con solo una llave hexagonal - JAN: 4518340776265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3,0 kg6390· Materiales: Acero aleado/paralelismo/cuadratura: 0,005/100 mm·ancho de boca: 63 mm·Apertura máxima: 90 mm· Peso: 3,0 kg·Accesorios: 1 pasador de repuesto: no es necesario reemplazar el pasador,la mandíbula se puede deslizar y fijar con solo una llave hexagonal - JAN: 4518340776272
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4,1 kilogramos73100· Materiales: Acero aleado/paralelismo/cuadratura: 0,005/100 mm·ancho de boca: 73 mm·Apertura máxima: 100 mm· Peso: 4,1 kg·Accesorios: 1 pasador de repuesto: no es necesario reemplazar el pasador,la mandíbula se puede deslizar y fijar con solo una llave hexagonal - JAN: 4518340776289

Cargando…

  1. 1

Información básica

Accesorios 1 pasador de repuesto Materiales Aleación de acero Etapa paralelismo / perpendicularidad 0.005/100mm
Tipo de producto Unidad principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico