(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

tornillo de banco (Con ángulo de 2 vías)

tornillo de banco (Con ángulo de 2 vías)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede inclinarse hasta 90°.
(Ángulo graduado)
· Base giratoria de 360° (graduado)
· Está fabricado en hierro fundido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA525AK-2

Número de Parte
EA525AK-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Peso 3,6 kilogramos Materiales Hierro fundido Tipo de producto Unidad principal
Ancho de apertura(mm) 50 Apertura máxima(mm) 50 Especificación 1 · Materiales: Hierro fundido/ancho de boca: 50 mm·Apertura máxima: 50 mm/peso: 3,6 kg·Se puede inclinar hasta 90° (con escala de ángulo)·Base giratoria de 360° (con escala)·JAN: 4518340871779

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA525AK-2 de la serie tornillo de banco (Con ángulo de 2 vías).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico