(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de 3 piezas Pry Bar EA519BC-3

Juego de 3 piezas Pry Bar EA519BC-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero (óxido negro)
· Longitud: 300 mm.
· Ancho de la punta: 17 mm.
· Diámetro del eje: 9,5 mm.
· Peso: 0,15 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA519BC-3

Número de Parte
EA519BC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA519BC-3 de la serie Juego de 3 piezas Pry Bar EA519BC-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico