(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de 3 piezas Pry Bar EA519AM-10

Juego de 3 piezas Pry Bar EA519AM-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Mango con cabeza de martillo
· Material: acero (óxido negro)
· Longitud: 300 mm
· Ancho de punta: 17 mm
· Diámetro del eje: 10 mm
· Peso: 0,3 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA519AM-10

Número de Parte
EA519AM-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA519AM-10 de la serie Juego de 3 piezas Pry Bar EA519AM-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico