(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pistola de calor (para soldadura) EA365VA-3

Pistola de calor (para soldadura) EA365VA-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 310°C
· Presión de aire - 130 mmAq
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 3 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 300W
· Tamaño - 260 × 70 × 191 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 740 g
· Pistola de calor solo para soldar
· Realiza la temperatura y la presión del viento más adecuadas para la soldadura de PVC.
· Longitud del cable (m) - 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365VA-3

Número de Parte
EA365VA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365VA-3 de la serie Pistola de calor (para soldadura) EA365VA-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico