(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-2

Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura-250 a 600 ° C
· Flujo de aire-180 L/min.
· Interruptor de flujo de aire conmutable a 4 niveles (APAGADO, FLUJO DE AIRE, BAJO, ALTO)
· Fuente de alimentación: 100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía-1020W
· Tamaño-253x70x200 (H) mm
· Longitud del cable (m) -30
· Peso: aproximadamente 950 g
· El control de temperatura es posible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365VA-2

Número de Parte
EA365VA-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365VA-2 de la serie Pistola de calor (tipo variable de temperatura) EA365VA-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico