(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de calor (tamaño pequeño) EA365V-1

Pistola de calor (tamaño pequeño) EA365V-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 350°C
· Flujo de aire - 64 L/minuto
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 330W
· Longitud del cable (m): aproximadamente 1,8
· Tamaño-⌀47 × 243 mm
· Peso: alrededor de 220 g (excepto cable de alimentación)
· Accesorios-soporte hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365V-1

Número de Parte
EA365V-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365V-1 de la serie Pistola de calor (tamaño pequeño) EA365V-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico