(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de calor EA365RH

Pistola de calor EA365RH
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Temperatura - 250 a 500°C
· Flujo de aire: 250 a 500 L/minuto
· Conmutación de dos etapas (baja/alta)
· Fuente de alimentación - 100 V·1.200W
· Tamaño - 245 × 83 × 250 (Alto) mm
· Peso - 570 gramos
· Longitud del código (m) - 2
· Accesorios-boquillas 4 piezas, rascador, estuche de resina

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365RH

Número de Parte
EA365RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365RH de la serie Pistola de calor EA365RH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico