(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Radio de esquina regular 4-Flauta RF100U 3872

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Radio de esquina regular 4-Flauta RF100U 3872
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de plomo desigual y versátil que admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3872-6.005
3872-6.010
3872-6.020
3872-8.005
3872-8.010
3872-8.020
3872-10.005
3872-10.010
3872-10.020
3872-12.005
3872-12.010
3872-12.020
3872-16.005
3872-16.010
3872-16.020
3872-16.030
3872-20.005
3872-20.010
3872-20.020
3872-20.030
3872-25.020
3872-25.030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.513576215.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6113576215.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

6213576215.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.519638277.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8119638277.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

8219638277.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5227210329.2
1 Pieza(s)

8 Días o más

101227210329.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

102227210329.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.52683123811.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1212683123811.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1222683123811.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.53292164415
1 Pieza(s)

10 Días o más

1613292164415
1 Pieza(s)

10 Días o más

1623292164415
1 Pieza(s)

10 Días o más

1633292164415
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.538104205419
1 Pieza(s)

10 Días o más

20138104205419
1 Pieza(s)

10 Días o más

20238104205419
1 Pieza(s)

10 Días o más

20338104205419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25245121256523.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

25345121256523.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Revestimiento Otro Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Estándar DIN6527L
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico