(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de alfabeto de sellos combinados de precisión HSS【26 piezas por paquete】

Juego de alfabeto de sellos combinados de precisión HSS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Impresora combinada de precisión de acero de alta velocidad
· Dureza: HRC60 grados
· Establecer contenido: De la A a la Z: 1 cada uno,26 piezas
· Establecer cantidad de contenido (Libro): 26
· Material: Acero de alta velocidad (SKH-51)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UC-15E
UC-20E
UC-25E
UC-30E
UC-40E
UC-50E
UC-60E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre Altura de letras A
(mm)
Ancho de caracter B
(mm)
Paso de los personajes P
(mm)
Trusco Code Masa
(g)

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.51.512294-020573.8

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

221.32.4294-0264100.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.52.51.72.7294-0329126.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3323294-0388140.0

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

442.73.7294-0442152.5

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

553.34.3294-0507183.8

26 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6645294-0566215.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Sello combinado de precisión de alta velocidad Establecer contenido A a Z: 1 cada uno, 26 piezas Establecer contenido Cantidad(Libro) 26
Dureza HRC60 grados Material Acero de alta velocidad (SKH-51) Características Se pueden grabar al mismo tiempo caracteres alfanuméricos de hasta 16 dígitos (1,5 mm) a 6 dígitos (6,0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico