(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo grueso

Archivo grueso
  • Descuento por volumen

[Características] Archivo cuyas cuchillas tienen forma de corte, a diferencia de la configuración del tipo de conducción. El paso rugoso lo hace adecuado para eliminar películas de pintura o metales ligeros como el cobre y el aluminio que tienden a atascarse en caucho duro, plástico o madera, obteniendo una excelente superficie acabada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HI15061
HI15062
HI20061
HI20062
HI25061
HI25062
HI30061
HI30062
HI35061
HI35062
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano Ancho × espesor
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

150grueso16×4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Segundo corte16×4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200grueso21×4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200Segundo corte21×4.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

250grueso25×6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

250Segundo corte25×6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300grueso30×7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300Segundo corte30×7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350grueso34×7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

350Segundo corte34×7.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico