(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lima de diamante Línea de diamante redonda

Lima de diamante Línea de diamante redonda
  • Descuento por volumen

[Características] El diámetro paralelo de la sección electrodepositada de diamante es ultrafino de ø1.0 mm a ø2.0 mm (con punta cónica) y el mango tiene un diámetro grande, lo que facilita el agarre y aumenta la trabajabilidad. Ideal para perforar ranuras.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DLMA2020

Número de Parte
DLMA2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) #200 A Redondo Longitud de archivo × Longitud total(mm) 50×170
Ancho(mm) φ2.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DLMA2020 de la serie Lima de diamante Línea de diamante redonda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico