(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos manuales - Juego de 3 piezas, TT

Machos manuales - Juego de 3 piezas, TT
  • Descuento por volumen

Juego de 3 piezas de grifo de arranque, grifo mediano y grifo de acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TT-10

Número de Parte
TT-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de rosca (nominal) M1.4 Paso (P), recuento de hilos(mm) 0.3 Tap Model Toque de la mano
Código JAN 4989833065102 Establecer contenido Punta, medio, acabado Juego de 3 cuentas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TT-10 de la serie Machos manuales - Juego de 3 piezas, TT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico