(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta dedicada, disco de papel de lija (tratamiento de pegamento en la parte posterior) Tipo de base de papel【100 piezas por paquete】

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Nakanishi AN Grinder es capaz de una gran variedad de mecanizado desde corte hasta rectificado, pulido y pulido con abundantes herramientas.
· Para tipo seco: Para uso en seco sobre metal, carpintería, superficies pintadas y pulido de masilla (aplique agente anti-obstrucción).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

64215

Número de Parte
64215
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

58 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro mayor(mm) φ21 Tamaño de partícula(#) #320

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 64215 de la serie Herramienta dedicada, disco de papel de lija (tratamiento de pegamento en la parte posterior) Tipo de base de papel.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico