(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo De Rueda Sin Cepillo Unilon

Cepillo De Rueda Sin Cepillo Unilon
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cepillo de rueda Unilon Grit. Unilon no abrasivo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YBP48
YBP50
YBP51
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Número máximo de rotación
(min-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

326208000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5012.5258000
1 Pieza(s)Disponible

49 Días o más

6516.5326000

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Material para el cabello (Nylon) Parte de montaje Orificio
Diámetro del agujero(mm) 10 Detalles del material del cabello UNILON no abrasivo Espesor(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico