(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado con revestimiento aislante, para manguito 34S

Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado con revestimiento aislante, para manguito 34S
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Terminal/manguito de engarce desnudo, terminal de engarce con revestimiento/manguito aislante
· código ENE: 4906274800338
· Rango: 1.25, 2.0
· Cordón Trusco: 152-6961
· Largo total (mm): 195

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

34S

Número de Parte
34S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicar Terminal / funda de crimpado desnudo, terminal de crimpado con revestimiento / funda de aislamiento Distancia 1.25, 2.0 Dimensiones(mm) 195
Masa(g) 350

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 34S de la serie Herramienta manual de una mano, Terminal de crimpado con revestimiento aislante, para manguito 34S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico