(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 4 D (Números de pieza)

Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 4 D
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Terminal de contacto engarzado y manguito con revestimiento aislante
· código ENE: 4906274800284
· Rango: 2.0
· Cordón Trusco: 152-6880
· Largo total (mm): 265

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4GO-D

Número de Parte
4GO-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicar Terminal de contacto de crimpado y manga con revestimiento aislante Distancia 2.0 Dimensiones(mm) 265
Masa(g) 455

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4GO-D de la serie Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 4 D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico