(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 3 D

Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 3 D
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Terminal de contacto engarzado y manguito con revestimiento aislante
· código ENE: 4906274800277
· Rango: 1.25
· Cordón Trusco: 152-6871
· Largo total (mm): 265

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3GO-D

Número de Parte
3GO-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicar Terminal de contacto de crimpado y manga con revestimiento aislante Distancia 1.25 Dimensiones(mm) 265
Masa(g) 455

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3GO-D de la serie Terminal prensado con revestimiento aislante para mangas, número 3 D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico