(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de bala de cortador de carburo (revestimiento de titanio)

Tipo de bala de cortador de carburo (revestimiento de titanio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Es un cortador de carburo tipo carcasa con revestimiento de titanio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD12725C-TN

Número de Parte
RD12725C-TN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Forma de flauta Corte cruzado A Cilindro de punta redonda
Material de caña Todo el carburo Diámetro de flauta(mm) 12.7 Longitud de la hoja(mm) 25
Velocidad máxima del motor(mín-1) 13000 Longitud de la manija(mm) 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico