(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de carburo (revestimiento de titanio) tipo cilíndrico

Cortador de carburo (revestimiento de titanio) tipo cilíndrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Es un cortador de carburo cilíndrico con revestimiento de titanio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD314A-TN
RD6312A-TN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

31438000
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

6.31225000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del mango 3 mm Forma de flauta Corte cruzado A Tipo de cuchilla cilíndrica
Material de caña Todo el carburo Longitud total(mm) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico