(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de cono inverso de cortador de carburo (Números de pieza)

Tipo de cono inverso de cortador de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de tipo cono cónico inverso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD12712N
RS34N
RS12712N
RS563N
RS636N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Forma de flauta Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado12.71213000-45
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral343800038-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral12.71213000-45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral56.33000038-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral6.3625000-38

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cono inverso Material de caña Todo el carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico