(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo tipo elíptico

Cortador de carburo tipo elíptico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo de tipo ovalado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS12722E

Número de Parte
RS12722E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto diámetro del vástago 6 mm Forma de flauta Corte en espiral A Oval
Material de caña Todo el carburo Diámetro de flauta(mm) 12.7 Longitud de la hoja(mm) 22
Velocidad máxima del motor(mín-1) 13000 Longitud de la manija(mm) 45

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS12722E de la serie Cortador de carburo tipo elíptico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico