(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de carburo, tipo punta cónica redonda

Cortador de carburo, tipo punta cónica redonda
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo redondo de punta cónica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD5127L
RS822L
RS9527L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Forma de flauta Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado512.73000038-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral82221000-45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral9.52718000-45

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de punta redondeada cónica Material de caña Todo el carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico