(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo esférico del cortador de carburo

Tipo esférico del cortador de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre múltiples formas según la aplicación. Cortador de carburo tipo esfera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD3D
RD4D
RD15D
RD25D
RD63D
RS3D
RS15D
RS25D
RS56D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Forma de flauta Diámetro de flauta
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado33800038-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado43400038-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado1.55800038-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado2.54300038-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte cruzado6.325000-45
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral33800038-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral1.55800038-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

diámetro del mango 3 mmCorte en espiral2.54300038-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral530000-45

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de bola Material de caña Todo el carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico