(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro portátil - compacto con impresora, serie AP-400【1-5 piezas por paquete】

Termómetro portátil - compacto con impresora, serie AP-400
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ancho 68 mm / Grosor 23 mm (Parte más delgada)
· Termómetro compacto y liviano con impresora

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACAP4
AP-400E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo del Producto Rango de temperatura de medición
(°C)
Tipo de detalles Cantidad de entradas
(Punto)
Resistencia de la fuente de señal
(Ω)
Dimensión externa (W)
(mm)
Dimensión externa (H)
(mm)
Dimensiones externas (D)
(mm)
Masa
(g)
Precisión de medición (resolución: 1 grado Celsius) Precisión de medición (resolución: 0.1 grados Celsius) Precisión de compensación de unión de referencia
(°C)
Coeficiente de temperatura
(°C)
Tiempo de funcionamiento
(h)
Fuente de alimentación (interna) Conector de entrada Entrada Accesorio

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Otro accesorio-Papel de impresora (5 rollos por caja)---------------
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Termómetro (tipo de sensor externo)1°C Resolución: -200 a 800°C/0.1°C Resolución: -104.9 a 504.9°CTipo E1500 o menos6820142Aproximadamente 350 g (pilas incluidas)0°C o más: ± (0.1% del valor indicado + 1) ° C / Menos de 0.1°C: ± (0.5% del valor indicado + 1) ° C0°C o más: ± (0.05% del valor indicado +0.2) ° C / menos de 0°C: ± 0.5°C± 0.2°C (a 25°C ± 10°C)Rango de medición ± 0.01%/° CSe utiliza cuando no se imprime: aproximadamente 110/1 con intervalos de componentes: aproximadamente 120Interior: 4 x pilas secas alcalinas AA (LR6), exterior: adaptador de CA (se vende por separado)Conector ASPTermopar tipo EManual de instrucciones, informe de resultados de la prueba, garantía escrita, estuche blando, herramientas simples, 4 pilas alcalinas AA (LR6), ACAP4 (1 caja de papel de impresora)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico