(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de abrazaderas HA-NE con perno con ranura en T【2 piezas por paquete】

Juego de abrazaderas HA-NE con perno con ranura en T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo libre con capacidad de fijación continuamente variable.
· No enciende el cabello incluso con vibraciones intensas.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para presionar y sostener una pieza de trabajo o molde desde arriba.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PM-3S
PM-4S
PM-5S
PM-6S
PM-7S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno de pila
(mm)
Tuerca de ranura en T Longitud
(mm)
Ancho
(mm)
Altura aplicable (mm) Trusco Code Masa
(g / grupo)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M12×100141293380–60103-03371010

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M14×1251614112470–70103-03451690

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M16×1501816128500–80103-03532570

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M20×1752220157600–100103-03614310

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M22×2002622210760~135355-85098300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Revestimiento negro de acero (S45C)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico