(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de carburo NRS, bala

Barra de carburo NRS, bala
  • Descuento por volumen

· Forma: Tipo de punta redonda cilíndrica
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT3100
TCBT3200C
TCBT3200K
TCBT3300-6
TCBT3300K-6
TCBT3400C
TCBT3400K
TCBT3500K
TCBT3600C
TCBT3600K
TCBT3700
TCBT3700-1-8
TCBT3700C
TCBT3700C-1
TCBT3700D-1-8
TCBT3700K
TCBT3800
TCBT3800-6
TCBT3800D
TCBTDX370
TCBTDX370-1-8
TCBTDX380
TCBTTA380
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral2.51138-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado31338-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado31338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral41650-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado41650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado81965-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1225708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1225708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1625708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral162570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1225708
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte de aluminio1625708

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cilindro de punta redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico