(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de carburo NRS, cono

Barra de carburo NRS, cono
  • Descuento por volumen

· Forma: Cono de punta redonda
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT4200
TCBT4200D
TCBT4210
TCBT4240
TCBT4600
TCBT4600C
TCBT4600K
TCBT4600K-1
TCBT4700-8
TCBT4700C
TCBT4700D-8
TCBT4700K
TCBT4800
TCBT4800-6
TCBT4800D
TCBTTA480
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
Ángulo
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral3838-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado3838-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral39.538-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral61345-14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral101965-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado102775-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral123075814
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado123075-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado123075814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado123075-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral163378814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral163378-14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado163378814
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Corte de aluminio163378814

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de punta redondeada cónica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico