(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, cola de caballo

Barra de carburo NRS, cola de caballo
  • Descuento por volumen

· Forma: Molde de madera con punta redonda
· Información sobre el diámetro del vástago (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT9200
TCBT9200K
TCBT9220
TCBT9220D
TCBT9400
TCBT9400C
TCBT9400K
TCBT9600C
TCBT9600K
TCBT9700-8
TCBT9700C
TCBT9700D-8
TCBT9700K
TCBT9800
TCBT9800-6
TCBT9800D
TCBTDX970-8
TCBTDX980
TCBTTA940
TCBTTA980
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral31338-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado31338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral3638-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte cruzado3638-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado101965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1225708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1225708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte cruzado122570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte en espiral1625708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral162570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte cruzado1225708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte de aluminio61950-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte de aluminio1625708

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Punta de madera redondeada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico